Nuts and Cutting Rings for DIN 24° Tube Connections - Double Cutting Ring DIN 24° Light Series
Inserts for Two-Piece Fittings - International End Configurations - DIN
Part Number |
OD |
L1 |
Weight Per Each |
|---|---|---|---|
| MBS-06LH | OD N/A 6 mm | L1 N/A 9.5 mm | Weight Per Each N/A 0.01 lb |
| MBS-08LH | OD N/A 8 mm | L1 N/A 10.0 mm | Weight Per Each N/A 0.01 lb |
| MBS-10LH | OD N/A 10 mm | L1 N/A 10.5 mm | Weight Per Each N/A 0.01 lb |
| MBS-12LH | OD N/A 12 mm | L1 N/A 10.5 mm | Weight Per Each N/A 0.01 lb |
| MBS-15L | OD N/A 15 mm | L1 N/A 10.5 mm | Weight Per Each N/A 0.01 lb |
| MBS-18L | OD N/A 18 mm | L1 N/A 10.5 mm | Weight Per Each N/A 0.02 lb |
| MBS-22L | OD N/A 22 mm | L1 N/A 11.0 mm | Weight Per Each N/A 0.02 lb |
| MBS-28L | OD N/A 28 mm | L1 N/A 11.0 mm | Weight Per Each N/A 0.03 lb |
| MBS-35L | OD N/A 35 mm | L1 N/A 13.5 mm | Weight Per Each N/A 0.05 lb |
| MBS-42L | OD N/A 42 mm | L1 N/A 13.5 mm | Weight Per Each N/A 0.05 lb |





